n° de catalogue : AUF42406SHRR
Description: AL FIT 4IN 24X6W SOL RIGHT REDUC.
CUP: 626490650350
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en U, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 6 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |