Catalog No. : AUF418SVTU12H
Description: AL FIT 4IN 18W SOL VERT T UP 12R
CUP: 626490642409
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en U, té vertical ascendant. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 12 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
12 inches radius |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
18 in |
Side Rail Height |
4 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
101.6 mm |
Cable ladder width |
457.2 mm |
Inner radius |
304.8 mm |
Material |
Aluminium |