text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF412SHB9036

Description:  AL RAC 4PO 12LRG SOL CDH 90D36R

CUP: 626490634794

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces