text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF412LVO9024E

Description:  AL RAC 4PO 12LRG ECH VE 90D24R EPOX

CUP: 785055625148

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces. Revêtement en époxy.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces