Catalog No. : AUF412LHB9012
Description: AL RAC 4PO 12LRG ECH CDH 90D12R
CUP: 626490633353
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
12 po |
|
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |
Documents/Support Tools
|
Sales Drawing |