text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF41218LEX24H

Description:  AL FIT 4IN 12X18W LAD EXPAND X 24R

CUP: 626490637863

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type U en aluminium, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 X 18 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces