text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF41209SHRR

Description:  AL FIT 4IN 12X9W SOL RIGHT REDUC.

CUP: 626490637559

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en U, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces x 9 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 x 9 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing to the right

Height side joist

101.6 mm

Material

Aluminium