text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF409VVO6024

Description:  AL FIT 4IN 9W VEN VO 60D24R

CUP: 626490630130

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces, style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces