text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF409LHB3012H

Description:  AL FIT 4IN 9W LAD HOR. BEND 30D12R

CUP: 626490626362

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Bend for cable tray

Special Features

30 degree angle

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Width

9 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC001535 Bend for cable ladder

Change of direction

Horizontal

Type of rung

Perforated profile

Deflection (angle)

30°

Inner radius

12 inch

Material

Aluminium