n° de catalogue : AUF40930LEX24H
Description: AL FIT 4IN 9X30W LAD EXPAND X 24R
CUP: 626490632189
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type U en aluminium, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces x 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Crosses for cable tray |
|
Special Features |
24 Inch radius |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
9 x 30 in |
|
Side Rail Height |
4 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001559 Cross piece for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Cable ladder height |
101.6 mm |
|
Inner radius |
609.6 mm |
|
Material |
Aluminium |