text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF406VCS24

Description:  AL FIT 4IN 6W VEN SUPPORT 24R

CUP: 626490622210

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal de 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Fittings

Special Features

24 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

6 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC002409 Profile column for cable ladder

Material

Aluminium