text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF406SVO9024

Description:  AL FIT 4IN 6W SOL VO 90D24R

CUP: 626490621978

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 6 inches width solid trough vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces