text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF40636VET24H

Description:  AL RAC 4PO 6X36 VENT T EXTN 24R QAI

CUP: 626490626140

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type U en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces x 36 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces