text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF18121818LX12

Description:  AL RAC 8PO 18X12X18X18 ECH EX 12R

CUP: 626490966864

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type U en aluminium, croix d"expansion horizontale. 18 pouces x 12 pouces x 18 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po x 12 po x 18 po x 18 po