text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AU429

Description:  MANILLE 200A 3-1/4LRG 3-3/4PO ISO

CUP: 624871027722

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manille fixe. Construction à partir d'un profilé en acier de 1 x 1/2 x 1/8 pouce, goupille de 5/8 pouce de diamètre, isolateur-poulie IB135 inclus, trou de montage rond de 11/16 pouce. Toutes les pièces ferreuses sont galvanisées par trempage à chaud. Pour commander la manille sans l'isolateur-poulie, ajouter le suffixe NI au numéro de catalogue.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Manilles

Caractéristiques spéciales

Complet avec isolateur IB135

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici