n° de catalogue : AU427NI
Description: MANILLE 200A 3-1/4LRG 3-3/4PO GALV
CUP: 624871006956
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manille fixe. Construction à partir d'un profilé en acier de 1-1/4 x 1/2 x 1/8 pouce, goupille de 5/8 pouce de diamètre, isolateur-poulie IB135 inclus, trou de montage rond de 11/16 pouce. Toutes les pièces ferreuses sont galvanisées par trempage à chaud. Isolateur non requis.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Manilles |
Caractéristiques spéciales |
Isolateur non requis |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |