Alternate Catalog No. : ATT 4/0-4/0
n° de catalogue : ATT4/0-4/0
Description: AL TAPERED TEE MAIN/TAP 4/0/4/0
CUP: 783786697700
Té en aluminium pour conducteurs course et dérivation en applications haute tension. Calibres de conducteurs course 4/0, dérivation 4/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Tees Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation. Facilite l’identification. |
Application |
Permet l’usage en applications haute tension d’un maximum de 69 kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 6-5/8 pouces |
Calibre de fils |
4/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |