text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ATS313-AAC-662

Description:  AUTO TRANSFER SWITCH

CUP: 783786064564

Auto Transfer Sub Surface Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 3 Way, with (2) Three-Phase Switch Motor Operator Auto Transfers (1) Three-Phase Vacuum Interrupters, 600/200 Amp Terminations, 20 Control
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Subsurface

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 to 600 A

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold