n° de catalogue : ATLA400-8
Description: COND FLEX LIQUATITE ACIER 4 PO
CUP: 786209932587
Conduit flexible étanche toutes températures en acier. Grosseur nominale 4 pouces. Longueur 8 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Specially Formulated PVC Jacket Remains Flexible at Low Temperatures and Resists Ageing at Elevated Temperatures |
Application |
Designed to Be Used with High Temperature Machine Tool Wiring. Ideal For Outdoor Installations In Cold Climates |
Spécifications
Matériau |
Steel with PVC Jacket |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
CSA, UL Listed |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 po |
Longueur |
8 mètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |