text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ATLA300-8

Description:  COND FLEX LIQUATITE ACIER 3 PO

CUP: 786209932570

Conduit flexible étanche toutes températures en acier. Grosseur nominale 3 pouces. Longueur 8 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Specially Formulated PVC Jacket Remains Flexible at Low Temperatures and Resists Ageing at Elevated Temperatures

Application

Designed to Be Used with High Temperature Machine Tool Wiring. Ideal For Outdoor Installations In Cold Climates

Spécifications

Matériau

Steel with PVC Jacket

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, UL Listed

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Longueur

8 mètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici