n° de catalogue : ATL3502
Description: COSSE AL 2 TROU 350KCMIL 1/2PO
CUP: 783786611201
Type ATL - Cosse deux trous en aluminium, maximum 35kV. Calibre de fil 350 kcmil. Trou de boulon 1/2 pouce. Code couleur brun.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless aluminum tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification. Prefilled with oxide inhibiting compound.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Tubes de cuivre sans joints à conductibilité élevée et étamé pour une plus grande résistance à la corrosion |
Spécifications
Calibre de câble |
350 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Brun |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |