text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ATL302

Description:  COSSE AL 2 TROUS 3/0 AWG 1/2PO

CUP: 783786611089

Type ATL - Cosse deux trous en aluminium, maximum 35kV. Calibre de fil 3/0 tor. Trou de boulon 1/2 pouce. Code couleur rubis.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless aluminum tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification. Prefilled with oxide inhibiting compound.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Tubes de cuivre sans joints à conductibilité élevée et étamé pour une plus grande résistance à la corrosion

Spécifications

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Matériau

Aluminium

Couleur

Rubis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici