text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ATL1-38

Description:  COSSE AL 1 TR 1 AWG 3/8

CUP: 783786610808

Type ATL - Cosse un trou en aluminium, maximum 35kV. Calibre de fil 1 tor. Trou de boulon 3/8 pouce. Code couleur or.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless aluminum tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification. Prefilled with oxide inhibiting compound.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Tubes de cuivre sans joints à conductibilité élevée et étamé pour une plus grande résistance à la corrosion

Spécifications

Calibre de câble

#1 AWG

Nombre de trous

1

Matériau

Aluminium

Couleur

Or

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici