n° de catalogue : ATD314-AAPP-6666
Description: AUTO TRANSFER 15KV 4WAY 2MVI3 600A
CUP: 783786513437
Auto Transfer Double-Sided Padmount, Three-Phase, 15kV, with (2) Three-Phase Switch Motor Operator Auto Transfer (2) Three-Phase MVI Fault Interrupter, 600 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
1-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |