n° de catalogue : ATD314-AAOK-6622
Description: PAD AUTO TRANSFER 2MVI TAPS 600/200
CUP: 783786481811
Auto Transfer Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 4 Way, with (2) Three-Phase Switch Motor Operator Auto Transfers (1) Three-Phase MVI Vacuum Interrupter 80 Control (1) Single-Phase Interrupter 10 Control , 600/200 Amp Terminations
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
1-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 to 600 A |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |