n° de catalogue : ATCC8896
Description: BRIDE CBLE TREFLE INOX316 3.47-3.78
CUP: 753554099753
Bride disposition en trefle, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 88mm Maximum 96mm, Dimensions de la bride Hauteur 190,6mm, Largeur 205,0mm, Quincaillerie inclus
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Élément de montage pour rail |
|
Application |
Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
|
Cote de température |
-60 to +120 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
IEC 61914:2015 |
Dimensions
|
Largeur |
190.6 mm |
|
Hauteur |
205 mm |