n° de catalogue : ATCC6369
Description: BRIDE CBLE TREFLE INOX316 2.48-2.72
CUP: 753554099630
Bride disposition en trefle, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 63mm Maximum 69mm, Dimensions de la bride Hauteur 140,3mm, Largeur 149,8mm, Quincaillerie inclus
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Élément de montage pour rail |
Application |
Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
Cote de température |
-60 to +120 C |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
IEC 61914:2015 |
Dimensions
Largeur |
140.3 mm |
Hauteur |
149.8 mm |