text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ATCC6167

Description:  BRIDE CBLE TREFLE INOX316 2.40-2.64

CUP: 753554099623

Bride disposition en trefle, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 61mm Maximum 67mm, Dimensions de la bride Hauteur 136,5mm, Largeur 145,6mm, Quincaillerie inclus
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

136.5 mm

Hauteur

145.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici