text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ATC 5789

n° de catalogue : ATC5789

Description:  AL Tap Comp Reducer TINPL 1000-750

CUP: 783786697571

Épissure réductrice à compression en aluminium étamé à bouts coniques pour conducteurs en aluminium et en cuivre. Calibre de conducteurs 1000 à 750 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marquée avec des références matrices pour une installation aisée. Alésage de connecteurs revêtus d'un inhibiteur d'oxyde pour prévenir l'oxydation.

Application

Permet l’usage en applications haute tension d’un maximum de 69 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 kcmil compact AL-CU à 750 kcmil AL-CU

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

9.875 pouces de long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant