Alternate Catalog No. : ATC 500 R 350 TN
n° de catalogue : ATC500R350TN
Description: AL Tap Comp Reducer TINPL 500-350
CUP: 783786697533
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marquée avec des références matrices pour une installation aisée. Alésage de connecteurs revêtus d'un inhibiteur d'oxyde pour prévenir l'oxydation. |
Application |
Permet l’usage en applications haute tension d’un maximum de 69 kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 kcmil à 350 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-5/8 pouces de long |