Alternate Catalog No. : ATC 4/0 R 1/0
n° de catalogue : ATC4/0R1/0
Description: AL TAPER REDUCE SPLICE 1/0-4/0
CUP: 783786697397
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. |
Application |
Les extrémités effilées permettent une utilisation dans des applications haute tension jusqu'à 69kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 toronné à 1/0 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4 pouces |