Alternate Catalog No. : ATC 350 R 1/0
n° de catalogue : ATC350R1/0
Description: AL TAPER REDUCE SPLICE 1/0-350
CUP: 783786697311
Épissure réductrice en aluminium à bouts coniques. Calibre de fils 1/0-350.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. |
Application |
Les extrémités effilées permettent une utilisation dans des applications haute tension jusqu'à 69kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
350-1/0 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4-15/16 pouces |