Alternate Catalog No. : ATC 3/0 TN
n° de catalogue : ATC3/0TN
Description: AL Tap Comp Splice Tin Plated 3/0
CUP: 783786697267
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Assure l'insertion appropriée des câbles. Entérinée pour conducteurs en aluminium et en cuivre. |
Application |
Les extrémités effilées permettent une utilisation dans des applications haute tension jusqu'à 69kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces |