Alternate Catalog No. : ATC 3/0 R 2
n° de catalogue : ATC3/0R2
Description: AL Tapered Comp Reducer 3/0 - No2
CUP: 783786697236
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marquée avec des références matrices pour une installation aisée. Alésage de connecteurs revêtus d'un inhibiteur d'oxyde pour prévenir l'oxydation. |
Application |
Permet l’usage en applications haute tension d’un maximum de 69 kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 à #2 toronné |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces de long |