Alternate Catalog No. : ATC 2
n° de catalogue : ATC2
Description: AL TAPERED SPLICE CONCENTRIC 2
CUP: 783786697144
Aluminum Tapered Splices, #2 Stranded AL-CU, installing dies 1/2, TQ, 6A, 163. Length 2-3/4 inch. Outside Diameter 17/32 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Red Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. |
|
Application |
Les extrémités effilées permettent une utilisation dans des applications haute tension jusqu'à 69kV |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
#2 AWG |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
nu |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
Longueur de 2-23/32 pouces |