text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ATC 1000 R 500

n° de catalogue : ATC1000R500

Description:  AL TAPER REDUCE SPLICE 500-1000

CUP: 783786697052

Épissure réductrice en aluminium à bouts coniques. Calibre de fils 500-1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Application

Les extrémités effilées permettent une utilisation dans des applications haute tension jusqu'à 69kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 kcmil compact AL-CU à 500 kcmil AL-CU

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 9-7/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant