text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ATC 1/0 TN

n° de catalogue : ATC1/0TN

Description:  TP AL TAP COMP SPLICE 1/0 TO 69KV

CUP: 783786697038

Épissure réductrice à compression en aluminium étamé à bouts coniques pour conducteurs en aluminium et en cuivre. Calibre de conducteurs 1/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Assure l'insertion appropriée des câbles. Entérinée pour conducteurs en aluminium et en cuivre.

Application

Les extrémités effilées permettent une utilisation dans des applications haute tension jusqu'à 69kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3 pouces