n° de catalogue : AT54/M63/CS90/BLY
Description: 90D SWL PA66/NPB FTG M63 54MM-BLY
CUP: 5020963045417
Adaptalok ATS, 90 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 54mm, M63 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère jaune |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M63 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 54 millimètres |