text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT54/M50/A/BLB

Description:  STR PA66 FITTING M50 54MM-BLB

CUP: 5020963042447

Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 54mm, M50 Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère bleu

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M50

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 54 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant