text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT54/A/U/BLY

Description:  STR SWL PA66 COUPLER 54MM-BLY

CUP: 5020963042126

Adaptalok ATS, Straight Body Swivel Coupler, Nominal Conduit Size 54mm, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

For Coupling Two Corrugated Flexible Conduits

Spécifications

Type d'installation

Self-Lock

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6 and TPE

Couleur

Noir/Élastomère jaune

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

NC54

Diamètre extérieur

66.2 mm

Longueur

125 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant