text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT54/200/SA/GRB

Description:  STR SWL PA66/NPB FTG 2NPT 54MM-GRB

CUP: 5020963049354

Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 54mm, 2 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Grey with Blue Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Gris/Élastomère bleu

Connexion

Droit

Entrée du câble

2 pouces filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 54 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant