n° de catalogue : AT54/200/C90/BLB
Description: RACC COUDE 90DEG 54 MM 2NPT-NOIR
CUP: 5020963042737
Raccord de conduit coudé à 90 degrés en polyamide (nylon) 66, noir avec élastomère bleu. Grosseur nominale 54 millimètres, filet NPT 2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère bleu |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
2 pouces filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 54 millimètres |