text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT42/A/U/BLB

Description:  STR SWL PA66 COUPLER 42MM-BLB

CUP: 5020963042096

Adaptalok ATS, Straight Body Swivel Coupler, Nominal Conduit Size 42mm, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

For Coupling Two Corrugated Flexible Conduits

Spécifications

Type d'installation

Self-Lock

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6 and TPE

Couleur

Black/Blue

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

NC42

Diamètre extérieur

54.2 mm

Longueur

110.4 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant