n° de catalogue : AT42/125/C90/GRY
Description: 90D PA66 FITTING 1-1/4NPT 42MM-GRY
CUP: 5020963049040
Adaptalok ATS, 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, 1-1/4 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Grey with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Gris/Élastomère jaune |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
1-1/4 pouce filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 42 millimètres |