n° de catalogue : AT42/125/A/BLY
Description: STR PA66 FITTING 1-1/4NPT 42MM-BLY
CUP: 5020963037955
Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, 1-1/4 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère bleu |
Connexion |
Droit |
Entrée du câble |
1-1/4 pouce filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 42 millimètres |