text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT42/125/A/BLB

Description:  RACC DROIT FILET 42MM 1-1/4NPT-NOIR

CUP: 5020963038969

Raccord de conduit droit en polyamide (nylon) 66, noir avec élastomère bleu. Grosseur nominale 42 millimètres, filet NPT 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère bleu

Connexion

Droit

Entrée du câble

1-1/4 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 42 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant