Alternate Catalog No. : AT3 A 4-1000 N
n° de catalogue : AT3A4-1000N
Description: AL MECH LUG 500-1000 AL/CU 3BAR 2HL
CUP: 783786817603
Tin Plated Aluminum Mechanical Lug, 500 - 1000 kcmil for CU9AL, Bolt size 1/2 inch, Three 1-7/32 inch Diameter Barrels, Four hole pad. Includes (6) Tin Plated Aluminum Screws 1-14 1.187 inch long and Wax Dipped. Total Length 6-3/16 inch x 4-47/64 inch wide. Pad thickness 9/16 inch. Cable Attachment Area is 1-7/8 inch tall.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Application |
Cable to Pad |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
500 et 1000 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
UL Listed |
Dimensions
Grosseur |
Length 6-3/16 inch x 4-47/64 inch wide. |