n° de catalogue : AT34/M32/C90/BLB
Description: 90D PA66 FITTING M32 34MM-BLB
CUP: 5020963042577
Adaptalok ATS, 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, M32 Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère bleu |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M32 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 34 millimètres |