text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT34/100/A/BLB

Description:  STR PA66 FITTING 1NPT 34MM-BLB

CUP: 5020963038952

Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, 1 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère bleu

Connexion

Droit

Entrée du câble

1 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 34 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant