text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT28/U119/SFA/BLB

Description:  STR SWL PA66/NPB FTG U119 28MM-BLB

CUP: 5020963042805

Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Swivel Internal Female Thread, Nominal Conduit Size 28mm, 1-3/16 Inch - 18 Connector UNEF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère bleu

Connexion

Droit

Entrée du câble

1-3/16 pouce - filet 18 UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 28 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant